封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TLC372 的特性
- 单电源或双电源运行
- 宽电源电压范围:3V 至 16V
- 5V 时具有 150µA(典型值)的低电源电流损耗
- 快速响应时间:TTL 电平输入阶跃的典型值为 200ns
- 内置 ESD 保护
- 高输入阻抗:典型值为 1012Ω
- 极低输入偏置电流:5pA(典型值)
- 超稳定的低输入偏移电压
- 共模输入电压范围包括接地
- 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
- 引脚与 LM393 兼容