封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TLC3702-EP 的特性
- 受控基线
- 一个封测厂,一个制造厂
- 工作温度范围为 –55°C 至 125°C
- 推挽 CMOS 输出在没有上拉电阻器的情况下驱动容性负载,IO = ±8mA
- 功耗极低:5V 时典型值为 100µW
- 快速响应时间:tPLH = 2.7µs(典型值),具有 5mV 过驱动
- 单电源运行:4V 至 16V
- 片上 ESD 保护
TLC3702-EP 的说明
TLC3702-EP 包含两个独立的微功耗电压比较器,这些比较器由单电源供电运行、并与现代 HCMOS 逻辑系统兼容。这些芯片在功能上与 LM339 类似,但使用二十分之一的功率来实现类似的响应时间。推挽式 CMOS 输出级直接驱动容性负载,无需使用功耗上拉电阻器即可实现规定的响应时间。消除上拉电阻器不仅可以降低功耗,还可以节省布板空间和元件成本。输出级也完全符合 TTL 要求。
德州仪器 (TI) LinCMOS 工艺为标准 CMOS 工艺提供了高质量模拟性能。除了在不牺牲速度的情况下低功耗、高输入阻抗和低偏置电流等标准 CMOS 优势外,LinCMOS 工艺还在宽差分输入电压下提供极为稳定的输入失调电压。该特性旨在构建可靠的 CMOS 比较器。