TLC352IP

正在供货

双路、低电压、LinCMOS™ 差分比较器 | P | 8 | -40 to 85

等同于: TLC352IP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TLC352IDR 正在供货 双路、低电压、LinCMOS™ 差分比较器 | D | 8 | -40 to 85 SOIC package

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLC352 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

TLC352 的特性

  • 单电源或双电源运行
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 18V
  • 超低电流损耗:
    • 5V 时典型值为 150µA
  • 内置 ESD 保护
  • 高输入阻抗:典型值为 1012Ω
  • 极低输入偏置电流:典型值为 5pA
  • 超稳定的低输入偏移电压
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 引脚与 LM393 兼容

TLC352 的说明

该器件使用 CMOS 技术制造,包含两个独立的电压比较器,每个比较器采用单电源供电设计。如果两个电源之间的电压差在 2.7V 至 18V 之间,也可由双电源供电运行。每个器件都具有极高的输入阻抗(通常大于 1012Ω),因此可以直接连接高阻抗源。输出为 N 通道漏极开路配置,可连接来实现正逻辑线与关系。TLC352 能够由 2.7V 电源供电运行,因此非常适合低电压电池应用。

TLC352 具有内部静电放电 (ESD) 保护电路,并获评 2000V ESD 等级。不过,在处理该器件时必须小心,因为接触 ESD 会导致器件参数性能下降。

TLC352C 可在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。TLC352I 可在 −40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息