14-pin (PW) package image

TLC27M4CPWR

正在供货

四通道、16V、525kHz、输入接近 V- 的运算放大器 | PW | 14 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TLC27M4CPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TLC27M4 的特性

  • 修整后的偏移电压:25°C、VDD = 5V 时为 ±300µV(最大值)
  • 低失调电压漂移:±0.6µV/°C
  • 低噪声:f = 1kHz 时为 32nV/√Hz(典型值)
  • 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
    • 0°C 至 70°C:3V 至 16V
    • -40°C 至 85°C:4V 至 16V
    • -55°C 至 125°C:4V 至 16V
  • 低静态电流:在 25°C 且 VDD = 5V 时典型值为 120uA
  • 输出电压范围包括负电源导轨
  • 高输入阻抗:6TΩ(典型值)
  • ESD 保护电路
  • 内置闩锁效应抑制功能

TLC27M4 的说明

TLC27M4 和 TLC27M9 四路运算放大器将各种输入偏移电压等级、低偏移电压漂移、高输入阻抗、低噪声以及接近通用型双极性器件的高速性能集于一身。

该类器件具备高输入阻抗与低偏置电流特性,即便用于原本通用双极型器件适用的各类场景,功耗却仅为后者的几分之一,是理想之选。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息