TLC27L7IP

正在供货

双通道精密单电源微功耗运算放大器 | P | 8 | -40 to 85

等同于: TLC27L7IP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TLC27L7IDR 正在供货 双通道精密单电源微功耗运算放大器 | D | 8 | -40 to 85 Industry-standard SOIC

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLC27L7 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

TLC27L7 的特性

  • 输入偏移电压漂移:通常为 0.1µV/月,包括前 30 天
  • 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
    • 0°C 至 70°C:3V 至 16V
    • −40°C 至 +85°C:4V 至 16V
    • −55°C 至 +125°C:4V 至 16V
  • 单电源供电
  • 共模输入电压范围扩展至负电源导轨以下(C 后缀和 I 后缀类型)
  • 超低功耗:25°C 下为 95µW(典型值)、VDD = 5V
  • 输出电压范围包括负电源导轨
  • 高输入阻抗:1012Ω(典型值)
  • ESD 保护电路
  • 也提供采用卷带包装的小外形封装选项
  • 内置闩锁效应抑制功能

TLC27L7 的说明

TLC27L2x 和 TLC27L7 双通道运算放大器将各种输入偏移电压等级、低偏移电压漂移、高输入阻抗、超低功耗和高增益集于一身。这些器件采用德州仪器 (TI) 的硅栅 LinCMOS™ 技术,提供的偏移电压稳定性远远超过传统金属栅极工艺。

提供四个偏移电压等级(C 后缀和 I 后缀类型),范围从低成本 TLC27L2 (10mV) 到高精度 TLC27L7 (1000µV)。这些器件具有极高的输入阻抗和低偏置电流、良好的共模抑制和电源电压抑制以及低功耗,非常适合用于全新的先进设计以及升级现有设计。

一般而言,LinCMOS 运算放大器具有许多与双极技术相关的功能,而不存在双极技术的功率损耗。一般应用(如传感器接口、模拟计算、放大器模块、有源滤波器和信号缓冲)都使用 TLC27Lx 轻松进行设计。这些器件还具有低电压、单电源供电的特性,因此它们非常适用于无法触及的远程电池供电应用。共模输入电压范围包括负电源导轨。

TLC27Lx 包含内部 ESD 保护电路,可防止在高达 2000V 的电压(根据 MIL-STD-883C 方法 3015.2 测得)下发生功能故障。在处理这些器件时必须小心,因为接触 ESD 可能导致器件参数性能下降。

C 后缀器件在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。I 后缀器件在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内运行。M 后缀器件覆盖 −55°C 至 +125°C 的完整军用温度范围。