封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TLC27L4 的特性
- 输入失调电压漂移:通常为 0.1µV/月,包括前 30 天
- 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
- 0°C 至 70°C:3V 至 16V
- −40°C 至 +85°C:4V 至 16V
- 单电源供电
- 共模输入电压范围扩展至负电源导轨以下(后缀为 C和后缀为 I 的类型)
- 超低功耗:25°C(典型值)、VDD = 5V 时为 195µW
- 输出电压范围包括负电源导轨
- 高输入阻抗:1012Ω(典型值)
- ESD 保护电路
- 也提供采用卷带包装的小外形封装选项
- 内置闩锁效应抑制功能
TLC27L4 的说明
TLC27L4x 和 TLC27L9 四通道运算放大器将各种输入失调电压等级、低失调电压漂移、高输入阻抗、超低功耗和高增益集于一身。TLC27Lx 采用 TI 的硅栅极 LinCMOS™ 技术,提供的失调电压稳定性远远超过传统金属栅极工艺。
提供四个失调电压等级(C 后缀和 I 后缀),范围从低成本 TLC27L4 (10mV) 到高精度 TLC27L9 (1000µV)。TLC27Lx 具有极高的输入阻抗和低偏置电流、良好的共模抑制和电源电压抑制以及低功耗,非常适合用于全新的先进设计以及升级现有设计。
一般而言,LinCMOS 运算放大器具有许多与双极技术相关的功能,而不存在双极技术的功率损耗。一般应用(如传感器接口、模拟计算、放大器模块、有源滤波器和信号缓冲)都使用 TLC27Lx 轻松进行设计。这些器件还具有低电压、单电源供电的特性,因此 TLC27Lx 非常适用于无法触及的远程电池供电应用。共模输入电压范围包括负电源导轨。
TLC27Lx 包含内部 ESD 保护电路,可防止在高达 2000V 的电压(根据 MIL-STD-883C 方法 3015.2 测得)下发生功能故障。在处理这些器件时必须小心,因为接触 ESD 可能导致器件参数性能下降。
后缀为 C 的器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。后缀为 I 的器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。