封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TLC277 的特性
- 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
- 0°C 至 70°C:3V 至 16V
- -40°C 至 125°C:4V 至 16V
- -55°C 至 125°C:4V 至 16V
- 单电源供电
- 共模输入电压范围扩展至负电源导轨以下(C 后缀和 I 后缀类型)
- 低噪声:f = 1kHz 时典型值为 10.8nV/√Hz
- 输出电压范围包括负电源导轨
- 高输入阻抗:典型值为 >1012Ω
- ESD 保护电路
- 也提供采用卷带包装的小外形封装选项
- 内置闩锁效应抑制功能
TLC277 的说明
TLC272 和 TLC277 精密双路运算放大器将各种输入偏移电压等级、低偏移电压漂移、高输入阻抗、低噪声以及接近通用型 BiFET 器件的高速性能集于一身。
极高的输入阻抗、低偏置电流和增强转换率使这些具有成本效益的器件非常适合以前为 BiFET 和 NFET 产品保留的应用。器件提供四个失调电压等级(C 后缀和 I 后缀类型),范围从低成本 TLC272 (10mV) 到高精度 TLC277 (500µV)。这些优势与良好的共模抑制和电源电压抑制相结合,使这些器件成为先进的新设计和升级现有设计的理想选择。