TL7726IP

正在供货

六路钳位电路 | P | 8 | -40 to 85

等同于: TL7726IP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TL7726 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

TL7726 的特性

  • Protects Against Latch-Up
  • 25-mA Current Sink in Active State
  • Less Than 1-mW Dissipation in Standby Condition
  • Ideal for Applications in Environments Where Large Transient Spikes Occur
  • Stable Operation for All Values of Capacitive Load
  • No Output Overshoot

TL7726 的说明

The TL7726 consists of six identical clamping circuits that monitor an input voltage with respect to a reference value, REF. For an input voltage (VI) in the range of GND to < REF, the clamping circuits present a very high impedance to ground, drawing current of less than 10 uA. The clamping circuits are active for VI < GND or VI > REF when they have a very low impedance and can sink up to 25 mA.

These characteristics make the TL7726 ideal as protection devices for CMOS semiconductor devices in environments where there are large positive or negative transients to protect analog-to-digital converters in automotive or industrial systems. The use of clamping circuits provides a safeguard against potential latch-up.

The TL7726C is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C. The TL7726I is characterized for operation over the temperature range of -40°C to 85°C. The TL7726Q is characterized for operation over the temperature range of -40°C to 125°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息