TL751L12CD

正在供货

具有使能功能的 150mA、26V、低压降稳压器 | D | 8 | 0 to 125

等同于: TL751L12CD.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

UA78L12ACDR 正在供货 100mA、30V 线性稳压器 | D | 8 | 0 to 125 Higher input voltage

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL751L12CDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TL751L 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

TL751L 的特性

  • Very Low Dropout Voltage, Less Than 0.6 V at 150 mA
  • Very Low Quiescent Current
  • TTL- and CMOS-Compatible Enable on TL751L Series
  • 60-V Load-Dump Protection
  • Reverse Transient Protection Down to –50 V
  • Internal Thermal-Overload Protection
  • Overvoltage Protection
  • Internal Overcurrent-Limiting Circuitry
  • Less Than 500-µA Disable (TL751L Series)

TL751L 的说明

The TL750L and TL751L series of fixed-output voltage regulators offer 5-V, 8-V, 10-V, and 12-V options. The TL751L series also has an enable (ENABLE) input. When ENABLE is high, the regulator output is placed in the high-impedance state. This gives the designer complete control over power up, power down, or emergency shutdown.

The TL750L and TL751L series are low-dropout positive-voltage regulators specifically designed for battery-powered systems. These devices incorporate overvoltage and current-limiting protection circuitry, along with internal reverse-battery protection circuitry to protect the devices and the regulated system. The series is fully protected against 60-V load-dump and reverse-battery conditions. Extremely low quiescent current during full-load conditions makes these devices ideal for standby power systems.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL751L12CDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息