TL598CD

已停产

脉宽调制 (PWM) 控制电路 | D | 16 | 0 to 70

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TL598CD 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

TL594CDR 正在供货 具有 UVLO 的 40V、0.2A 300KHz PWM 控制器 | D | 16 | 0 to 70 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL598CDR 不推荐用于新设计 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TL598 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 40 | TUBE

TL598 的特性

  • Complete PWM Power-Control Function
  • Totem-Pole Outputs for 200-mA Sink or Source Current
  • Output Control Selects Parallel or Push-Pull Operation
  • Internal Circuitry Prohibits Double Pulse at Either Output
  • Variable Dead-Time Provides Control Over Total Range
  • Internal Regulator Provides a Stable 5-V Reference Supply, Trimmed to 1% Tolerance
  • On-Board Output Current-Limiting Protection
  • Undervoltage Lockout for Low VCC Conditions
  • Separate Power and Signal Grounds

TL598 的说明

The TL598 incorporates all the functions required in the construction of pulse-width-modulated (PWM) controlled systems on a single chip. Designed primarily for power-supply control, the TL598 provides the systems engineer with the flexibility to tailor the power-supply control circuits to a specific application.

The TL598 contains two error amplifiers, an internal oscillator (externally adjustable), a dead-time control (DTC) comparator, a pulse-steering flip-flop, a 5-V precision reference, undervoltage lockout control, and output control circuits. Two totem-pole outputs provide exceptional rise- and fall-time performance for power FET control. The outputs share a common source supply and common power ground terminals, which allow system designers to eliminate errors caused by high current-induced voltage drops and common-mode noise.

The error amplifier has a common-mode voltage range of 0 V to VCC - 2 V. The DTC comparator has a fixed offset that prevents overlap of the outputs during push-pull operation. A synchronous multiple supply operation can be achieved by connecting RT to the reference output and providing a sawtooth input to CT.

The TL598 device provides an output control function to select either push-pull or parallel operation. Circuit architecture prevents either output from being pulsed twice during push-pull operation. The output frequency for push-pull applications is one-half the oscillator frequency (fo=1/2 RT CT). For single-ended applications: (fo=1/RT CT)

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL598CDR 不推荐用于新设计 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息