TL594IPWR

正在供货

具有 UVLO 的 40V、0.2A 300KHz PWM 控制器 | PW | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TL594IPWR.A, TL594IPWRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TL594 的特性

  • 完整的 PWM 电源控制电路
  • 200mA 灌电流或源电流的非限定输出
  • 输出控制选择单端或推挽模式
  • 内部电路禁止在任一输出端出现双脉冲
  • 可变死区时间可在整个范围内提供控制
  • 内部稳压器提供稳定的 5V 基准电源,该基准电源电压修整为 1%
  • 电路架构允许轻松同步
  • 欠压锁定 (UVLO)(适用于低 VCC 情况)

TL594 的说明

TL594 器件在一个芯片上集成了构建脉宽调制 (PWM) 控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,可让系工程师灵活地根据具体应用来定制电源控制电路。

TL594 器件包含两个误差放大器、一个片上可调节振荡器、一个死区时间控制 (DTC) 比较器、一个脉冲转向控制触发器、一个 5V、1% 精度的稳压器、一个欠压锁定控制电路以及一些输出控制电路。

非限定的输出晶体管提供共源或源极跟随器输出能力。各器件均提供推挽或单端输出模式,可通过输出控制功能进行选择。这些器件的架构杜绝了在推挽工作模式期间让任一个输出发生两次脉冲的可能性。欠压锁定控制电路会锁定输出,直到内部电路正常工作。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息