封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 40 | TUBE |
TL494 的特性
- 完整的 PWM 电源控制电路
- 200mA 灌电流或源电流的非限定输出
- 输出控制选择单端或推挽模式
- 内部电路禁止在任一输出端出现双脉冲
- 可变死区时间可在整个范围内提供控制
- 内部稳压器提供具有 5% 容差的稳定 5V 参考电源
- 电路架构允许轻松同步
TL494 的说明
TL494 器件在单个芯片上集成了构建脉宽调制 (PWM) 控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,可灵活地根据具体应用来定制电源控制电路。
TL494 器件包含两个误差放大器、一个片上可调节振荡器、一个死区时间控制 (DTC) 比较器、一个脉冲转向控制触发器、一个 5V、5% 精度的稳压器以及一些输出控制电路。
误差放大器的共模电压范围为 –0.3V 至 VCC –2V。死区时间控制比较器具有固定偏移,可提供约 5% 的死区时间。片上振荡器可以通过将 RT 端接到基准输出端并为 CT 提供锯齿输入来旁路掉,或者它可以驱动同步多轨电源中的公共电路。
非限定的输出晶体管提供共源极或共源极跟随器输出能力。TL494 器件提供推挽或单端输出模式,可通过输出控制功能进行选择。该器件的架构杜绝了在推挽工作模式期间让任一个输出发生两次脉冲的可能性。
TL494 器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。TL494I 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。