TL3695DR

正在供货

差分总线收发器 | D | 8 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TL3695DR.A, TL3695DRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

THVD1550DR 正在供货 具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 | D | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL3695D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TL3695 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TL3695 的特性

  • Bidirectional Transceiver
  • Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-422-B, TIA/EIA-485-A, and ITU Recommendation V.11
  • High-Speed Advanced Low-Power Schottky Circuitry
  • Low Skew...6 ns Max
  • Designed for Multipoint Transmission on Long Bus Lines in Noisy Environments
  • Low Supply-Current Requirements...
    30 mA Max
  • Wide Positive and Negative Input/Output Bus-Voltage Ranges
  • Driver Output Capacity...±60 mA
  • Thermal-Shutdown Protection
  • Driver Positive and Negative Current Limiting
  • Receiver Input Impedances...12 k Min
  • Receiver Input Sensitivity...±200 mV Max
  • Receiver Input Hysteresis...120 mV Typ
  • Fail Safe...High Receiver Output With Inputs Open
  • Operates From a Single 5-V Supply
  • Glitch-Free Power-Up and Power-Down Protection
  • Interchangeable With National DS3695 and DS3695A

TL3695 的说明

The TL3695 differential bus transceiver is designed for bidirectional data communication on multipoint bus-transmission lines. It is designed for balanced transmission lines and meets TIA/EIA-422-B, TIA/EIA-485-A, and ITU Recommendation V.11.

The TL3695 combines a 3-state differential line driver and a differential input line receiver, both of which operate from a single 5-V power supply. The driver and receiver have active-high and active-low enables, respectively, which can be externally connected together to function as a directional control. The driver differential outputs and the receiver differential inputs are connected internally to form a differential input/output (I/O) bus port that is designed to offer minimum loading to the bus when the driver is disabled or VCC = 0. This port features wide positive and negative common-mode voltage ranges, making the device suitable for party line applications.

The TL3695 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL3695D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息