封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TL3472 的特性
- 宽增益带宽积:4.5MHz
- 2µs 至 0.1% 的快速稳定时间
- 宽范围单电源工作:4V 至 36V
- 宽输入共模范围包括接地 (VCC–)
- 输出短路保护
TL3472 的说明
TL3472 运算放大器采用优质、低成本制造工艺,并融入卓越的设计理念。该器件无需采用 FET 器件技术,即可实现 4.5MHz 的增益带宽积。虽然 TL3472 支持分立电源供电,但其共模输入电压范围涵盖接地电位 (VCC−),因此特别适用于单电源工作模式。具备高输入阻抗、低输入偏置电压及高增益特性。这款低成本放大器可替代 MC33072 和 MC34072 运算放大器。