TL331BIDBVRG4

正在供货

高电压、成本优化的单通道比较器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TL331BIDBVRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TL331B 的特性

  • 全新 TL331B 和 TL391B
  • 改进了 B 版本的规格
    • 最大额定值:高达 38V
    • ESD 等级 (HBM):2kV
    • 提高了反向电压性能
    • 低输入失调电压:0.37mV
    • 低输入偏置电流:3.5nA
    • 低电源电流:430µA
    • 更短的响应时间 (1µs)
    • TL391B 提供了替代引脚排列
  • TL331B 是经改进的 TL331 直接替代产品
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±38V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容

TL331B 的说明

TL331B 和 TL391B 器件是业界通用 TL331 比较器的下一代版本。下一代器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟、更宽的温度范围以及更高的 2kV ESD 性能,并提供了直接替代的便利性。TL331B 是经改进的 TL331I 和 TL331K 版本直接替代产品,而 TL391B 可提供 TL331B 的替代引脚排列,以替代同类竞争器件。

如果两个电源的电压差处于 2V 至 36V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。漏极电流不受电源电压的影响。可将输出连接到其它集电极开路输出,以实现有线 AND 关联。