TL331BQDBVRQ1

正在供货

汽车级 36V 单路比较器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TL331BQDBVRQ1.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TL331B-Q1 的特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 150°C 环境工作温度范围(E 版本)
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围(B 和 Q 版本)
    • 器件温度等级 3:–40°C 至 85°C 环境工作温度范围(I 版本)
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 全新 TL331B-Q1 和 TL391B-Q1
  • 宽电源电压范围,2V 至 36V
  • 不受电源电压影响的低漏极电源电流:0.43mA 典型值(B 版本)
  • 低输入偏置电流,3.5nA 典型值(B 版本)
  • 低输入失调电压,0.37mV 典型值(B 版本)
  • 差动输入电压范围等于最大额定电源电压,±36V
  • 输入范围包括接地
  • TL391B-Q1 提供了替代引脚排列
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容

TL331B-Q1 的说明

TL331B-Q1 和 TL391B-Q1 器件是业界通用 TL331-Q1 比较器的下一代版本。下一代器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟、具有改进的负输入电压处理能力的专用 ESD 保护单元。TL331B-Q1 可直接替换 TL331-Q1“I”和“Q”版本。TL391B-Q1 提供了 TL331B-Q1 的替代引脚排列。TL331E-Q1将温度范围扩展至150ºC,符合 AEC-Q100 0级温度要求。

此器件由单个独立的电压比较器组成,其可在宽电压范围内由单电源供电运行。如果两个电源之间的电压差在 2V 和 36V 之间且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,也可使用双电源供电运行。漏极电流不受电源电压的影响。为了实现有线 AND 关系,用户可将输出连接至其它集电极开路输出。