TL331KDBVR

正在供货

高压单路差分比较器 | DBV | 5 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TL331KDBVR.A, TL331KDBVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL331KDBVT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TL331 的特性

  • 全新 TL331B 和 TL391B
  • 改进了 B 版本的规格
    • 最大额定值:高达 38V
    • ESD 等级 (HBM):2kV
    • 提高了反向电压性能
    • 低输入失调电压:0.37mV
    • 低输入偏置电流:3.5nA
    • 低电源电流:430µA
    • 更短的响应时间 (1µs)
    • TL391B 提供了替代引脚排列
  • TL331B 是经改进的 TL331 直接替代产品
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±38V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容

TL331 的说明

TL331B 和 TL391B 器件是业界通用 TL331 比较器的下一代版本。下一代器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟、更宽的温度范围以及更高的 2kV ESD 性能,并提供了直接替代的便利性。TL331B 是经改进的 TL331I 和 TL331K 版本直接替代产品,而 TL391B 可提供 TL331B 的替代引脚排列,以替代同类竞争器件。

如果两个电源的电压差处于 2V 至 36V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。漏极电流不受电源电压的影响。可将输出连接到其它集电极开路输出,以实现有线 AND 关联。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL331KDBVT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息