TL331MDBVTEP

正在供货

增强型产品单路差分比较器 | DBV | 5 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TL331MDBVTEP.A, V62/13611-01XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TL331-EP 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TL331-EP 的特性

  • 单电源或双电源
  • 宽电源电压范围:2V 至 36V
  • 独立于电源电压的低电源电流漏极:0.4mA(典型值)
  • 低输入偏置电流:25nA(典型值)
  • 低输入偏移电压:2mV(典型值)
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±36V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL,MOS 和 CMOS 兼容

TL331-EP 的说明

这个器件包含一个单电压比较器,此比较器被设计成在宽范围电压上由一个单电源供电运行。 如果两个电源之间的电压差在 2V 和 36V 之间且 VCC比输入共模电压的正值至少高 1.5V,也可使用双电源供电运行。 电流漏极与电源电压无关。 为了实现线与关系,用户可将输出连接至另外一个集电极开路输出。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息