TL317CLPR

正在供货

100mA、35V、低 IQ、可调节线性稳压器 | LP | 3 | 0 to 125

等同于: TL317CLPR.A, TL317CLPRE3 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

LM317LCDR 正在供货 100mA、35V 可调节线性稳压器 | D | 8 | 0 to 125 Pacakge is SOIC compared to TO-92

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL317CLP 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TL317 信息

封装信息

封装 | 引脚 TO-92 (LP) | 3
工作温度范围 (°C) 0 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TL317 的特性

  • Output Voltage Range Adjustable From
    1.25 V to 32 V When Used With an External
    Resistor Divider
  • Output Current Capability of 100 mA
  • Input Regulation Typically 0.01% Per
    Input-Voltage Change
  • Output Regulation Typically 0.5%
  • Ripple Rejection Typically 80 dB

TL317 的说明

The TL317 is an adjustable three-terminal positive-voltage regulator capable of supplying 100 mA over an output-voltage range of 1.25 V to 32 V. It is exceptionally easy to use and requires only two external resistors to set the output voltage.

This regulator offers full overload protection available only in integrated circuits. Included on the chip are current-limiting and thermal-overload protection. All overload-protection circuitry remains fully functional, even when ADJUSTMENT is disconnected. Normally, no capacitors are required unless the device is situated far from the input filter capacitors, in which case an input bypass is required. An optional output capacitor can be added to improve transient response. ADJUSTMENT can be bypassed to achieve very high ripple rejection.

In addition to replacing fixed regulators, the TL317 regulator is useful in a wide variety of other applications. Because the regulator is floating and sees only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded. Its primary application is that of a programmable output regulator, but by connecting a fixed resistor between ADJUSTMENT and OUTPUT, this device can be used as a precision current regulator. Supplies with electronic shutdown can be achieved by clamping ADJUSTMENT to ground, programming the output to 1.25 V, where most loads draw little current.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL317CLP 正在供货
包装数量 | 包装 1,000 | BULK
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息