封装信息
封装 | 引脚 QFP (FR) | 44 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (10+1) |
TL28L92 的特性
- 3.3V 至 5V、–40°C 至 85°C 和 68xxx 或 80xxx 总线接口
- 双通道全双工独立异步接收器和发送器,每个接收器和发送器具有 16 字符 FIFO
- 通过引脚编程选择 68xxx 或 80xxx 总线接口
- 可编程数据格式
- 5 个数据位至 8 个数据位加奇偶校验
- 奇数、偶数、无奇偶校验或强制奇偶校验
- 1 个停止位、1.5 个停止位或 2 个停止位,可按 1/16 位增量进行编程
- 16 位可编程计数器和计时器
- 每个接收器和发射器的可编程波特率可选自:
- 28 个固定波特率:50Bd 至 230.4kBd
- 16× 时钟时高达 1MHz 的其他波特率
- 由可编程计数器和计时器产生的可编程用户定义波特率
- 外部 1× 或 16× 时钟
- 奇偶校验、成帧和超限错误检测
- 检测错误的起始位
- 线路中断检测和生成
- 可编程通道模式
- 正常(全双工)
- 自动回波
- 本地环回
- 远程环回
- 多功能 7 位输入端口(包括 IACKN)
- 可用作时钟或控制输入
- 四个输入端的状态变化检测通常具有 > 100kΩ 上拉电阻
- 通过状态变化检测器进行调制解调器控制
- 多功能 8 位输出端口
- 允许对各个位进行单独设置和复位
- 可将输出编程为状态和中断信号
- DMA 接口的 FIFO 状态
- 多功能中断系统
- 单个中断输出具有 8 个可屏蔽中断条件
- 输出端口可配置为总共提供 5 个可能通过线“或”运算的独立中断输出
- 每个 FIFO 均可编程为四个不同的中断级别
- 每个接收器均有看门狗计时器
- 最大数据传输速率:1× – 1Mbits,16× – 1Mbit/s
- 起始/结束断点中断和状态
- 检测源自字符中间的断点
- 片上晶体振荡器
- 省电模式
- 接收器超时模式
- 单个 3.3V 或 5V 电源
- 符合或超出 JEDEC 14C ESD 要求
TL28L92 的说明
TL28L92 的工作电源电压为 3.3V 或 5V,具有附加功能和更深的 FIFO。上电配置具有 16 字符接收器、16 字符发送 FIFO,每个接收器均具有看门狗计时器,添加了模式寄存器 0,支持扩展波特率和整体更快的速度,具有可编程的接收器和发送器中断。
通过引脚编程,该器件可以使用 Motorola 或 Intel 总线接口运行。利用 MR0A 寄存器的位 3,该器件可以在 8 字节 FIFO 模式中运行。
德州仪器 (TI) TL28L92 双通道通用异步接收器/发送器 (DUART) 是一款单芯片 CMOS-LSI 通信器件,可在单个封装内提供两个全双工异步接收器/发送器通道。该器件直接与微处理器连接,可用于具有调制解调器和 DMA 接口的轮询或中断驱动系统。
每个通道的运行模式和数据格式都可以独立编程。此外,每个接收器和发送器都可以选择运行速度为 28 个固定波特率之一;源自可编程计数器/计时器的 16× 时钟,或外部 1× 或 16× 时钟。波特率发生器和计数器/计时器可以直接从晶体或者从外部时钟输入运行。接收器和发送器运行速度的独立编程能力使得 DUART 对于诸如集群式终端系统等双速通道应用特别具有吸引力。
每个接收器和发送器都由 8 字符或 16 字符的 FIFO 进行缓冲,以便最大限度降低接收器超限、发送器欠运转的可能性,并减少中断驱动系统中的中断开销。此外,可通过 RTS/CTS 信号提供流量控制功能,以便在接收器缓冲器已满时禁用远程发送器。另外,TL28L92 还提供一个通用 7 位输入端口和一个通用 8 位输出端口。这些端口可被用作通用 I/O 端口或者分配到程序控制下的特定功能(例如时钟输入或状态/中断输出)。
TL28L92 目前采用 44 引脚 QFP (FR) 封装。