TL2845BDR

正在供货

具有 8.4V/7.6V UVLO 和 50% 占空比、温度范围为 -40°C 至 85°C 的 30V、0.2A 高性能 500KHz 电流模式 PWM | D | 14 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TL2845BDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TL2845BDR-8 正在供货 具有 8.4V/7.6V UVLO 和 50% 占空比、温度范围为 -40°C 至 85°C 的 30V、0.2A 高性能 500KHz 电流模式 PWM | D | 8 | -40 to 85 SOIC package

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL2845BD 已停产
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TL2845B 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TL2845B 的特性

  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 500kHz 电流模式运行
  • 自动前馈补偿
  • 用于逐周期电流限制的锁存 PWM
  • 具有欠压闭锁的内部修整基准
  • 具有迟滞的高电流图腾柱输出欠压闭锁
  • 双脉冲抑制

TL2845B 的说明

TL284xB 和 TL384xB 系列控制集成电路提供了实现离线式或者直流到直流固定频率电流模式控制方案所需的功能,且只采用了极少的外部元件。内部实现的电路包括一个欠压闭锁 (UVLO) 和一个经过修整以在误差放大器输入端上提供高准确度的高精度基准。其它内部电路包括用于确保闭锁操作的逻辑电路、一个负责提供限流控制的脉宽调制 (PWM) 比较器,和一个专为供应或吸收高峰值电流而设计的图腾柱输出级。当输出级处于关闭状态时,适用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。

TL284xB 和 TL384xB 系列产品与标准 TL284x 和 TL384x 引脚兼容并具有下列改进。额定启动电流为 0.5mA (最大值),同时振荡器放电电流被修整为 8.3 mA(典型值)。此外,在欠压锁定情况下,输出具有一个 1.2V 的最大饱和电压,同时吸收 10mA 的电流 (VCC = 5V)。

这些系列的成员之间的主要差异是 UVLO 阈值及最大占空比范围。TLx842B 和 TLx844B 上的 16V(开启)和 10V(关闭)的典型 UVLO 阈值使得它们非常适合于离线应用。TLx843B 和 TLx845B 器件相应的典型阈值为 8.4V(开启)和 7.6V(关闭)。TLx842B 和 TLx843B 器件可在占空比接近 100% 的情况下运行。借助于附加的内部切换触发器,TLx844B 和 TLx845B 可获得 0% 至 50% 的占空比范围,此附加的内部切换触发器可每隔一个时钟周期封锁输出。TL284xB 系列器件额定运行温度为 –40°C 至 85°C;TL384xB 系列器件额定运行温度为 0°C 至 70°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL2845BD 已停产
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +