封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 50 | TUBE |
TL2845 的特性
- 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
- 低启动电流 (< 1mA)
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强型负载响应特性
- 带有迟滞的欠压锁定
- 双脉冲抑制
- 高电流图腾柱输出
- 内部调整的带隙参考
- 500kHz 工作频率
- 具有低输出电阻的误差放大器
- 设计为可与 UC2842 和 UC3842 系列互换
TL2845 的说明
TL284x 和 TL384x 系列控制集成电路提供了实现离线式或直流/直流固定频率电流模式控制方案所需的特性,并使用了最少的外部元件。一些内部实现的电路包括欠压锁定 (UVLO),其启动电流小于 1mA,以及针对误差放大器输入端的精度进行修整的精密基准。其他内部电路包括用于确保锁存操作的逻辑、还提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器以及设计用于拉取或灌入高峰值电流的图腾柱输出级。当处于关闭状态时,适合用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。