8-pin (DDF) package image

TL103WBIDDFR

正在供货

具有内部基准的双路、36V、1.2MHz 低失调电压运算放大器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TL103WBIDDFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TL103WB 的特性

  • 全新的 TL103WB 是 TL103W 和 TL103WA 的引脚兼容型升级版本
  • 改进了 B 版本放大器的规格:
    • 电源电压范围:3V 至 36V
    • 最大输入失调电压低:±2mV (25°C) 和 ±2.5mV(在整个温度范围内)
    • 增益带宽:1.2MHz
    • 总电源电流:550µA
    • EMI 抑制:集成射频和 EMI 滤波器
    • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 改进了 B 版本基准的规格:
    • 固定 2.5V 基准
    • 严格的容差,最大值为 0.44% (25°C) 和 1.04%(在整个温度范围内)
    • 宽灌电流范围:0.2mA(典型值)至 100mA

TL103WB 的说明

TL103Wx 器件结合了一个双路运算放大器和一个固定电压基准的构建块,两者通常用于开关模式和线性电源的控制电路。OP AMP1 的同相输入在内部连接到固定的 2.5V 基准,而 OP AMP2 是两个输入均未使用的独立放大器。

升级的 TL103WB 具有更优的特性,例如更宽的电源电压范围(高达 36V)、更低的电源电流(275µA/放大器)和更严格的电压调节。这种调节可以通过运算放大器的低失调电压(典型值为 0.3mV)和电压基准的严格容差(25°C 时为 0.44%,运行温度范围内为 1.04%)来实现。

TL103WB 具有 –40°C 至 125°C 的宽温度范围。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息