TL084MJ

正在供货

军用级、四路、30V、3MHz、13V/µs 压摆率、输入接近 V+、JFET 输入运算放大器 | J | 14 | -55 to 125

等同于: TL084MJ.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

LM124AJ/883 正在供货 工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的军用级、四路、32V、1MHz、3mV 失调电压运算放大器 | J | 14 | -55 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TL084M 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 14
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

TL084M 的特性

  • 高压摆率:20V/µs(TL08xH,典型值)
  • 低失调电压:1mV(TL08xH,典型值)
  • 低失调电压漂移:2µV/°C
  • 低功耗:940µA/通道(TL08xH,典型值)
  • 宽共模和差分电压范围
    • 共模输入电压范围包括 VCC+
  • 低输入偏置和失调电流
  • 低噪声:f = 1kHz 时,Vn = 37nV/√Hz(典型值)
  • 输出短路保护
  • 低总计谐波失真:0.003%(典型值)
  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V

TL084M 的说明

TL08xH(TL081H、TL082H 和 TL084H)系列器件是业界通用的 TL08x(TL081、TL082 和 TL084)器件的下一代版本。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(1mV,典型值)、高压摆率 (20V/µs) 和正电源的共模输入。得益于高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器以及 –40°C 至 125°C 的完整运行温度范围,TL08xH 器件可用于要求严苛的应用。