封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 50 | TUBE |
TL084 的特性
- 高压摆率:20V/µs(TL08xH,典型值)
- 低失调电压:1mV(TL08xH,典型值)
- 低失调电压漂移:2µV/°C
- 低功耗:940µA/通道(TL08xH,典型值)
- 宽共模和差分电压范围
- 共模输入电压范围包括 VCC+
- 低输入偏置和失调电流
- 低噪声:f = 1kHz 时,Vn = 37nV/√Hz(典型值)
- 输出短路保护
- 低总计谐波失真:0.003%(典型值)
- 宽电源电压:±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
TL084 的说明
TL08xH(TL081H、TL082H 和 TL084H)系列器件是业界通用的 TL08x(TL081、TL082 和 TL084)器件的下一代版本。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(1mV,典型值)、高压摆率 (20V/µs) 和正电源的共模输入。得益于高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器以及 –40°C 至 125°C 的完整运行温度范围,TL08xH 器件可用于要求严苛的应用。