封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TL064B 的特性
- 极低功耗
- 典型电源电流:每个放大器 200µA
- 宽共模和差分电压范围
- 低输入偏置和失调电流
- 共模输入电压范围 包括 V CC+
- 输出短路保护
- 高输入阻抗:JFET 输入级
- 内部频率补偿
- 无闩锁操作
- 高压摆率:3.5 V/µs(典型值)
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
TL064B 的说明
TL06x(TL061、TL062 和 TL064)系列业界通用运算放大器以较低功耗镜像 TL07x 和 TL08x 系列运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,具有高输入阻抗、宽带宽、高压摆率以及低输入失调电压和输入偏置电流。高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器以及宽工作温度范围可支持将 TL06x 器件用于条件严苛、环境严苛的应用。