TL052CP

正在供货

四路、30V、3.3MHz、高转换率 (20V/µs)、2.5mV 偏移电压、输入接近 V+ 的运算放大器 | P | 8 | 0 to 70

等同于: TL052CP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 50 | TUBE

TL052 的特性

  • 直接升级至 TL07x 和 TL08x FET 运算放大器
  • 片上失调电压修调可改善直流性能

TL052 的说明

与 TL07x 和 TL08x 系列 FET 运算放大器相比,TL05x 系列 FET 输入运算放大器提供改善的直流和交流特性。德州仪器 (TI) 改进的 FET 工艺和优化的设计可以实现更出色的带宽和压摆率,同时不会增加功耗。TL05x 器件与 TL07x 和 TL08x 引脚兼容,可用于升级现有电路或为新设计提供出色性能。

FET 运算放大器提供的 FET 输入晶体管,其固有输入阻抗更高,然并不会降低与双极放大器相关的输出驱动。器件因此更适用于连接高阻抗传感器或极低电平交流信号。

TL05x 系列旨在提供比 TL08x 更高的精度和更好的交流响应,同时具有可媲美 TL07x 的低本底噪声。需要极快交流响应的设计人员可以考虑使用 Excalibur TLE208x 和 TLE207x 系列 FET 运算放大器。

由于 FET 运算放大器设计用于双电源,因此在采用单电源供电时必须注意观察共模输入电压限制和输出摆幅。需要输入信号的直流偏置,负载则端接至 1/2 Vs 的虚拟接地节点。德州仪器 (TI) TLE2426 集成式虚拟接地发生器在通过单电源运行 FET 放大器时非常有用。

TL05x 的额定工作电压为 ±15V 和 ±5V。若要在低电压和/或单电源系统中运行,建议使用德州仪器 (TI) LinCMOS 系列运算放大器(TLC 前缀)。从 FET 迁移到 CMOS 放大器时,应特别注意压摆率和带宽要求以及输出负载。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息