TL032ACP

正在供货

双路、30V、1.1MHz、0.8mV 偏移电压、输入接近 V+ 的运算放大器 | P | 8 | 0 to 70

等同于: TL032ACP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 50 | TUBE

TL032A 的特性

  • TL06x 低功耗放大器的直接升级产品
  • 低功耗
  • 支持片上失调电压修整,可提升直流性能(1.5mV,TL031ID)
  • 在不增加功耗的情况下,实现更高的压摆率和带宽
  • 采用 TSSOP 封装,适用于小型设计

TL032A 的说明

与 TL06x 系列低功耗运算放大器相比,TL03x 系列 FET 输入运算放大器提供更出色的直流和交流特性。德州仪器 (TI) 改进的 FET 工艺和优化的设计可以实现更出色的带宽和压摆率,同时不会增加功耗。

FET 运算放大器具有 FET 输入晶体管固有的更高输入阻抗。因此,TL03x 放大器更适合连接高阻抗传感器或极低电平交流信号。

TL03x 系列针对微功耗运行进行了优化,同时提高了 TL06x 系列的性能。需要极快交流响应的设计人员可以考虑使用 TLE206x 系列低功耗 FET 运算放大器。

FET 运算放大器设计用于双电源,因此在采用单电源供电运行时,应注意共模输入电压限制和输出摆幅。需要对输入信号进行直流偏置,且负载必须端接至 1/2 Vs 的虚拟接地节点。TI TLE2426 集成式虚拟接地发生器在通过单电源运行放大器时非常有用。

TL03x 器件的额定工作电压为 ±15V 和 ±5V。若要在低电压和/或单电源系统中运行,建议使用 TI LinCMOS 系列运算放大器(TLC 前缀)。

C 后缀器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。I 后缀器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息