TL022CD

已停产

双通道、30V、500kHz 运算放大器 | D | 8 | 0 to 70

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TL022CD 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TL022CDR 正在供货 双通道、30V、500kHz 运算放大器 | D | 8 | 0 to 70 Replacement
TLV9302IDR 正在供货 双路、40V、1MHz、低功耗运算放大器 | D | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL022CDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TL022 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 75 | TUBE

TL022 的特性

  • Very Low Power Consumption
  • Power Dissipation With ±2-V Supplies
    170 uW Typ
  • Low Input Bias and Offset Currents
  • Output Short-Circuit Protection
  • Low Input Offset Voltage
  • Internal Frequency Compensation
  • Latch-Up-Free Operation
  • Popular Dual Operational Amplifier Pinout

TL022M IS NOT RECOMMENDED FOR
NEW DESIGNS

TL022 的说明

The TL022 is a dual low-power operational amplifier designed to replace higher power devices in many applications without sacrificing system performance. High input impedance, low supply currents, and low equivalent input noise voltage over a wide range of operating supply voltages result in an extremely versatile operational amplifier for use in a variety of analog applications including battery-operated circuits. Internal frequency compensation, absence of latch-up, high slew rate, and output short-circuit protection assure ease of use.

The TL022C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TL022M is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TL022CDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息