TIOS102DRCR

正在供货

具有低残余电压和集成浪涌保护功能的数字传感器输出驱动器 | DRC | 10 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TIOS102DRCR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R

TIOS102 的特性

  • 宽电源运行
    • 4.75V 至 36V 电源电压(TIOS102、TIOS1023)
    • 7V 至 36V 电源电压 (TIOS1025)
  • PNP、NPN 或推挽可配置输出
  • 提供功能安全
  • 与 TIOS101(x) 引脚兼容,并提升了性能
    • 在 200mA 条件下,残余电压低,为 0.5V (典型值)
    • 提供驱动器电流限制能力
    • 改善了封装的热性能
    • 更低的驱动器压摆率,可减少过冲(最大 750ns)
  • 集成保护特性,使系统更加稳健

    • 可配置驱动器过流限制: (50mA 至 350mA)
    • 在 VCC、OUT 和 GND 上提供高达 65V 的反极性保护
    • 过流、过热和 UVLO 的故障指示灯
    • 支持高感性负载的安全快速消磁
    • 工作环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • VCC 和 OUT 上集成 EMC 保护功能
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 能驱动高容性负载
  • 静态电源电流小于 1.5mA 典型值(禁用驱动器时)
  • 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
    • TIOS1023:3.3V LDO
    • TIOS1025:5V LDO
    • TIOS1023L (DSBGA):可选 3.3V/5V LDO 输出
  • 节省空间的小型封装选项
    • 3mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装(与 TIOS101 引脚兼容)
    • 2.45 mm x 1.7 mm DSBGA 封装

TIOS102 的说明

TIOS102(x) 器件可配置为高侧、低侧或推挽驱动器。这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并集成反向极性保护功能。

只需通过一个引脚可编程接口便可轻松连接到电路。可使用外部电阻器配置输出电流限值。提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。