封装信息
| 封装 | 引脚 VSON (DMW) | 10 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 1,500 | LARGE T&R |
TIOS101 的特性
- 提供功能安全
- 7V 至 36V 电源电压
- PNP、NPN 或推挽可配置输出
- 在 250mA 条件下,残余电压低,为 1.75V
- 50mA 至 350mA 可配置电流限制
- 耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs)
- VCC、OUT 和 GND 上高达 60V 的反极性保护
- VCC 和 OUT 上有集成式 EMC 保护
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
- 高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能
- 大电容负载驱动能力
- < 2.2mA 静态电源电流
- 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
- TIOS101:无 LDO
- TIOS1013:3.3V LDO
- TIOS1015:5V LDO
- 过热警告和热保护
- 故障指示灯
- 工作环境温度:-40°C 至 125°C
- 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装
TIOS101 的说明
TIOS101(x) 器件可配置为高侧、低侧或推挽驱动器。这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成反向极性保护。
只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。
此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。