THVD9491-SP

预发布

具有灵活的 I/O 电源和 IEC ESD 保护功能的耐辐射 3V 至 5.5V RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Signaling rate (max) (Mbps) 20, 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -40 to 40 Common-mode range (V) -12 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, Fault protection, IEC ESD protection, PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 72000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Signaling rate (max) (Mbps) 20, 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -40 to 40 Common-mode range (V) -12 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, Fault protection, IEC ESD protection, PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 72000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
  • 3V 至 5.5V 的电源电压
  • 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特性
    • 耐辐射保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
  • 确定了单粒子效应 (SEE)
    • 125°C 时单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 75MeV⋅cm2/mg
  • SMD# 5962R2522201PXE
  • 航天级塑料 (SP)
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
  • 1.65V 至 5.5V 数据和使能信号电源
  • SLR 引脚可选数据速率:
    • 20Mbps 和 50Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±40V 直流总线故障
    • ±16kV HBM ESD
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±12kV IEC 61000-4-2 气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电和断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 热关断
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 采用可实现快插兼容性的 14 引脚 SOIC 封装
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
  • 3V 至 5.5V 的电源电压
  • 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特性
    • 耐辐射保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
  • 确定了单粒子效应 (SEE)
    • 125°C 时单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 75MeV⋅cm2/mg
  • SMD# 5962R2522201PXE
  • 航天级塑料 (SP)
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
  • 1.65V 至 5.5V 数据和使能信号电源
  • SLR 引脚可选数据速率:
    • 20Mbps 和 50Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±40V 直流总线故障
    • ±16kV HBM ESD
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±12kV IEC 61000-4-2 气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电和断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 热关断
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 采用可实现快插兼容性的 14 引脚 SOIC 封装

THVD9491-SP 是具有 ±40V 故障保护功能的半双工和全双工 RS-422/RS-485 收发器,对数据和使能逻辑信号使用 1.65V 至 5.5V 逻辑电源,对总线侧使用 3V 至 5.5V 电源。器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(基于 SLR 引脚设置)下使用这些器件

这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,对称的 ±12V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可确保逻辑高电平。

半双工器件采用小型 VSON 封装,适用于空间受限型应用。半双工器件采用标准 14-SOIC 封装。

THVD9491-SP 是具有 ±40V 故障保护功能的半双工和全双工 RS-422/RS-485 收发器,对数据和使能逻辑信号使用 1.65V 至 5.5V 逻辑电源,对总线侧使用 3V 至 5.5V 电源。器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(基于 SLR 引脚设置)下使用这些器件

这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,对称的 ±12V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可确保逻辑高电平。

半双工器件采用小型 VSON 封装,适用于空间受限型应用。半双工器件采用标准 14-SOIC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
THVD9491-SEP 正在供货 具有灵活的 I/O 电源和 IEC ESD 保护功能的抗辐射 3V 至 5.5V RS-485 收发器 -SEP variant

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THVD9491-SP 具有灵活的 I/O 电源和 IEC ESD 保护功能的耐辐射 ±40V 故障保 护、3V 至 5.5V RS-485 收发器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

THVD24X2VEVM — THVD24X2V 系列器件评估模块 (EVM)

THVD24X2VEVM 是一款采用 14-SOIC (D) 封装、具有可选数据速率的全双工 RS-485 收发器,可快速评估 TI 的 THVD24X2V 系列器件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频