THVD8010DDFR

正在供货

具有 OOK 调制功能、适用于电力线通信的 RS-485 收发器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: THVD8010DDFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

THVD8010 的特性

  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 半双工通信
    • 高达 30Kbps 的数据速率 (OOK)
  • 具有开关键控 (OOK) 调制功能的 RS-485 电气信号
  • 无极性
  • 出色的抗噪声性能
  • 引脚可选载波频率:125kHz 至 300KHz
  • 扩频计时,可实现出色的 EMI 性能
  • TX 超时,以避免出现总线阻塞情况
  • 运行共模范围:–7V 至 12V
  • 总线 I/O 保护
    • ±18V 直流故障保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±15kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 适用于空间受限的应用的 8 引脚 SOT-23 封装

THVD8010 的说明

THVD8010 是具有内置开关键控 (OOK) 调制和解调功能的 RS-485 收发器,用于实现电力线通信。通过将数据调制到现有电力线上,可实现在同一对导线中同时进行电力输送和数据通信,从而显著降低系统成本。

引脚可编程接口可简化系统设计。可以通过更改 F_SET 引脚上的外部电阻器来调节载波频率。宽范围载波频率使系统设计人员能够灵活地选择外部电感器和电容器。此外,OOK 调制不受数据极性的影响,可简化系统安装。

空白