THVD2452VDR

正在供货

具有灵活 IO 和 70V 总线故障保护功能的 3V 至 5.5V、50Mbps、全双工 RS-485 收发器 | D | 14 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: THVD2452VDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

THVD2452V 的特性

  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
  • 3V 至 5.5V RS-485 电源电压
  • 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 用于逻辑信号接口的 1.65V 至 5.5V 电源
  • SLR 引脚可选数据速率:
    • THVD2410V、THVD2412V:250kbps 和 1Mbps
    • THVD2450V、THVD2452V:20Mbps 和 50Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±70V 直流总线故障
    • ±16kV HBM ESD
    • 半双工器件:±15kV IEC 61000-4-2 接触放电和气隙放电
    • 全双工器件:±8kV IEC 61000-4-2 接触放电和气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 提供两种速度等级的半双工和全双工器件
  • 更宽的环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 扩展的运行共模电压范围:±25V
  • 增强型接收器迟滞,可获得抗噪能力
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 5µA
    • 运行期间静态电流:< 5.3mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 热关断
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)(在 -7V 至 12V 的共模范围内)
  • 小型 3mm x 3mm VSON 封装(可节省布板空间)或 14-SOIC 封装(可方便插接)

THVD2452V 的说明

THVD24xxV 是具有 ±70V 故障保护功能的半双工和全双工 RS-422/RS-485 收发器,对逻辑信号接口使用 1.65V 至 5.5V 电源,对总线侧使用 3V 至 5.5V 电源。这些器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。

这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护组件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,更宽的 ±25V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可确保逻辑高电平。