封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
THVD2450 的特性
- 符合或超过 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
- 提供功能安全
- 3V 至 5.5V 电源电压
- 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下 与 PROFIBUS 兼容
- 总线 I/O 保护
- ±70V 直流总线故障
- ±16kV HBM ESD
- ±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±12kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
- 提供两种速度等级的 半双工器件
- THVD2410:500kbps
- THVD2450:50Mbps
- 工作环境 温度范围:-40°C 至 125°C
- 扩展级运行 共模范围:±25 V
- 增强型接收器迟滞, 可获得抗噪能力
- 低功耗
- 低待机电源电流:< 1µA
- 运行期间的电流:<5.6 mA
- 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 热关断
- 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
- 小型 VSON 和 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性)
THVD2450 的说明
THVD2410 和 THVD2450 是 ±70V 故障保护、半双工、RS-422/RS-485 收发器,由 3V 至 5.5V 的单电源供电。在所有运行模式下均可保护总线接口引脚不受过压条件破坏,可确保在恶劣的工业环境中实现稳定可靠的通信。
这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护组件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,扩展 ±25V 输入共模范围可保证数据通信稳定可靠。增强型 250mV 接收器迟滞可确保实现高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可保证处于逻辑高电平。
THVD24x0 器件采用小型 VSSOP 和 VSON 封装,适用于空间受限型应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。