8-pin (D) package image

THVD1500DR 正在供货

具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THVD1500D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

THVD1500 的特性

  • 达到或超出 TIA/EIA-485A 标准和中国国家电网公司 (SGCC) 第 11 部分串行通信协议 RS-485 标准的要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±10kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±2kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 扩展的工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:小于 1µA
    • 运行静态电流:小于 660µA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
  • 低 EMI 500kbps

THVD1500 的说明

THVD1500 是适用于工业应用的强大半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。

该器件由 5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,因此 THVD1500 适用于长电缆上的 多点 应用。

THVD1500 采用可实现简易兼容性的工业标准 8 引脚 SOIC 封装。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THVD1500D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

可用包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所需器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可能提供批次和生产日期代码

在您的购物车中添加数量,并开始结账流程,以查看用于从现有库存中选择批次或日期代码的选项。

了解更多信息