THS7376IPWR

正在供货

具有 1-SD 和 3-HD 8 阶滤波器和 6-dB 增益的 4 通道视频放大器 | PW | 14 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: THS7376IPWR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS7376IPW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

THS7376 的特性

  • 一个用于复合视频广播信号 (CVBS) 视频的 SD 视频放大器:
    • 6 阶低通滤波器:
      10MHz 时为 -3dB
    • 低差分增益和相位:
      0.2% 和 0.3°
  • 3 个用于Y’P’BP’R,720p,1080i,1080p24 和 1080p30 滤波器或 G’B’R’ (R’G’B’) 输出的 HD 视频放大器:
    • 8 阶低通滤波器:39MHz 时为 -1dB42MHz 时为 -3dB
    • 可旁路滤波器:300MHz 时为 -3dB
  • 多用途输入偏置:
    • 具有 210mV 输出位移的直流 (DC) 耦合
    • 具有同步端钳位或偏压的交流 (AC) 耦合
  • 内置 6dB 增益 (2V/V)
  • +3V 至 +5V 单电源运行
  • 轨至轨输出:
    • 可实现 AC 或 DC 输出耦合
    • 每通道支持驱动 2 个视频线路
  • 低总静态电流:3.3V 时为 30.9mA
  • 被禁用的电源电流功能:0.1μA
  • 输出上稳健耐用的,10kV 静电放电 (ESD) 保护
  • 与THS7373和THS7374引脚兼容

THS7376 的说明

THS7376 是一款低功率,3V 至 5V 单电源,四通道,集成视频放大器。 此器件组装有一个用于 CVBS 视频的标清 (SD) 滤波通道和 3 个高清 (HD) 滤波通道。 此 CVBS 滤波器特有一个 6 阶滤波器,而 HD 通道特有 8 阶滤波器。 这些滤波器被用作数模转换器 (DAC) 重建滤波器,或者用作模数转换器 (ADC) 抗混叠滤波器。 HD 滤波器可以被旁通以支持 1080p60 视频或高达超级扩展图形阵列 (SAGA) RGB 的视频。

此器件具有灵活的输入耦合能力,并且可针对 ac 或 dc 耦合输入进行配置。 210mV 的输出电平位移可在具有 0V 输入的输出上实现一个完全同步的动态范围。 此器件具有 6dB 增益的轨到轨输出级可实现 ac 和 dc 线路驱动。 这个可驱动两条线路,或 75Ω 负载的功能可实现作为一个视频线路驱动器的最大灵活性。 3.3V 时 30.9mA 的总静态电流和 0.1µA 的可禁用模式使得 THS7376 成为高性能视频应用的理想选择。

THS7376 采用小型薄型小尺寸 (TSSOP)-14 封装,此封装与 RoHS 环保标准兼容。 此器件与德州仪器 (TI) 生产的 THS7373 和 THS7374 视频滤波放大器引脚兼容。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS7376IPW 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息