封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 90 | TUBE |
THS7372 的特性
- 一个用于CVBS视频的 SDTV 视频放大器
- 3 个固定 全高清 1080p60 过滤器用于 Y’/P’B/P’R, G’B’R’, 或者计算机 RGB 输出
- 六阶低通滤波器:
- SD 通道: 在 9.5 MHz下,–3 dB
- 固定全高清通道: 在 72 MHz下,–3 dB
- 多用输入变压:
- 具有 300-mV 输出漂移的 DC 耦合输入
- 具有同步顶端箝位或偏压的AC耦合电路
- 内置 6-dB 增益 (2 V/V)
- +2.7-V 至 +5-V 单电源操作
- 轨至轨输出:
- 自轨道 100 mV 之内的输出摆幅: 允许AC或者DC输出耦合
- 支持驱动 2 个视频线路/通道
- 低总静态电流:在 3 V 电压下 3.5 mA
- 停用电源电流功能:0.1 µA
- 低差分增益/相位:0.2%/0.35°
- RoHS-符合 TSSOP-14 封装
THS7372 的说明
使用革命性的,硅-锗(SiGe) BiCom3X 互补过程制造, THS7372是一款低功耗, 单电源, 2.7-V 至 5-V, 4 通道集成视频缓冲器。 它包含一个SDTV 过滤器和3个固定全高清 (真高清) HDTV过滤器。 所有滤波器特有六阶巴特沃斯(Butterworth)特性,可用作模数转化器(DAC)重构过滤器或模数转换器 (ADC) 图形保真滤波器。
THS7372有灵活输入耦合能力, 并能被设置用于ac或者dc耦合输入。 300-mV输出水平偏移允许具有0-V输入的全同步动态输出范围。 AC-耦合模式包含一个透明同步顶端箝位电路以提供 CVBS, Y', 和 G'B'R' 信号。 可通过添加一个外部电阻到 VS+来很容易地实现对P'B/P'R的AC耦合偏压。
THS7372是大范围视频缓冲应用的理想选择。 它的具有6-dB增益的轨到轨输出阶段允许ac和dc线路驱动。 能驱动双线路, 或者 75-Ω 负载, 允许作为视频线路驱动器的最大灵活性 在 3.3 V 和 0.1 μA (关闭模式) 下的23.4-mA 总静态电压使它非常适合必须满足功率敏感的系统。 能源之星 标准。
THS7372的封装方式为TSSOP-14 无铅和环保 (RoHS-符合)封装方式。