THS7347IPHP

正在供货

具有 I2C 控制、监视器直通、2:1 MUX 的 3 通道 RGBHV 视频缓冲器 | PHP | 48 | -40 to 85

等同于: THS7347IPHP.B, THS7347IPHPG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS7347IPHPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)

THS7347 的特性

  • 3-Video Amplifiers for CVBS, S-Video, EDTV, HDTV Y'P'BP'R, G'B'R', and R'G'B' Video
  • H/V Sync Paths with Adjustable Schmitt Trigger
  • 2:1 Input Mux
  • I2C Control of All Functions on Each Channel
  • Unity-Gain Buffer Path for ADC Buffering:
    • 500-MHz Bandwidth, 1200-V/µs Slew Rate
  • Monitor Pass-Through Function:
    • 500-MHz Bandwidth, 1300-V/µs Slew Rate
    • 6-dB Gain with SAG Correction Capable
    • High Output Impedance in Disable State
  • Selectable Input Bias Modes:
    • AC-Coupled with Sync-Tip Clamp
    • AC-Coupled with Bias
    • DC-Coupled with Offset Shift
    • DC-Coupled
  • +2.7-V to +5-V Single-Supply Operation
  • Total Power Consumption: 265 mW at 3.3 V
  • Disable Function Reduces Current to 0.1 µA
  • Rail-to-Rail Output:
    • Output Swings Within 0.1 V of the Rails, Allowing AC- or DC-Output Coupling
  • Lead-free, RoHS TQFP Package

THS7347 的说明

Fabricated using the revolutionary complimentary silicon-germanium (SiGe) BiCom3 process, the THS7347 is a low-power, single-supply 2.7-V to 5-V 3-channel integrated video buffer with horizontal (H) and vertical (V) sync signal paths. It incorporates a 500-MHz bandwidth, 1200-V/µs unity-gain buffer ideal for driving analog-to-digital converters (ADCs) and video decoders. In parallel with the unity-gain buffer, a monitor pass-through path allows for passing the input signal on to other systems. This path has a 6-dB gain, 500-MHz bandwidth, 1300-V/µs slew rate, SAG correction capability, and high output impedance while disabled.

Each channel of the THS7347 is individually I2C-configurable for all functions, including controlling the 2:1 input mux. Its rail-to-rail output stage allows for both ac- and dc-coupling applications.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS7347IPHPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +