THS6043IPWPR

正在供货

具有关断模式的 350mA、+/-12V ADSL CPE 和 PLC 线路驱动器 | PWP | 14 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: THS6043IPWPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

THS6222IRHFR 正在供货 具有共模缓冲器的差分宽带 PLC 和 HPLC 线路驱动器 | RHF | 24 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS6043IPWP 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 THS6043 信息

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

THS6043 的特性

  • Remote Terminal ADSL Line Driver
    • Ideal for Both Full Rate ADSL and G.Lite
    • Compatible With 1:1 Transformer Ratio
  • Low 2.1 pA/Hz Noninverting Current Noise
    • Reduces Noise Feedback Through Hybrid Into Downstream Channel
  • Wide Supply Voltage Range ±5 V to ±15 V
    • Ideal for ±12-V Operation
  • Wide Output Swing
    • 43-Vpp Differential Output Voltage, RL = 200 , ±12-V Supply
  • High Output Current
    • 350 mA (typ)
  • High Speed
    • 120 MHz (–3 dB, G=1, ±12 V, RL = 25 )
    • 1200 V/us Slew Rate (G = 4, ±12 V)
  • Low Distortion, Single-Ended, G = 4
    • –79 dBc (250 kHz, 2 Vpp, 100- load)
  • Low Power Shutdown (THS6043)
    • 300-uA Total Standby Current
  • Thermal Shutdown and Short-Circuit Protection
  • Standard SOIC, SOIC PowerPAD™ and TSSOP PowerPAD™ Package
  • Evaluation Module Available

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

THS6043 的说明

The THS6042/3 is a high-speed line driver ideal for driving signals from the remote terminal to the central office in asymmetrical digital subscriber line (ADSL) applications. It can operate from a ±12-V supply voltage while drawing only 8.2 mA of supply current per channel. It offers low –79 dBc total harmonic distortion driving a 100- load (2 Vpp). The THS6042/3 offers a high 43-Vpp differential output swing across a 200- load from a ±12-V supply. The THS6043 features a low-power shutdown mode, consuming only 300 uA quiescent current per channel. The THS6042/3 is packaged in standard SOIC, SOIC PowerPAD, and TSSOP PowerPAD packages.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS6043IPWP 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +