THS6002IDWP

正在供货

双路差分 DSL 线路驱动器/接收器 | DWP | 20 | -40 to 85

等同于: THS6002IDWP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

OPA2675RGVR 正在供货 双通道、宽带、大功率输出、电流反馈放大器 | RGV | 16 | -40 to 85
THS6222IRHFR 正在供货 具有共模缓冲器的差分宽带 PLC 和 HPLC 线路驱动器 | RHF | 24 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS6002IDWPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 THS6002 信息

封装信息

封装 | 引脚 HSOIC (DWP) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 25 | TUBE

THS6002 的特性

  • ADSL Differential Line Driver and Receiver
  • Driver Features
    • 140 MHz Bandwidth (-3dB) With 25- Load
    • 315 MHz Bandwidth (-3dB) With 100- Load
    • 1000 V/µs Slew Rate, G = 2
    • 400 mA Output Current Minimum Into 25- Load
    • -72 dB 3rd Order Harmonic Distortion at f = 1 MHz, 25- Load, and 20 VO(PP)
  • Receiver Features
    • 330 MHz Bandwidth (-3dB)
    • 900 V/µs Slew Rate at G = 2
    • -76 dB 3rd Order Harmonic Distortion at f = 1 MHz, 150- Load, and 20 VO(PP)
  • Wide Supply Range ±4.5 V to ±16 V
  • Available in the PowerPAD™ Package
  • Improved Replacement for AD816 or EL1501
  • Evaluation Module Available

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

THS6002 的说明

The THS6002 contains two high-current, high-speed drivers and two high-speed receivers. These drivers and receivers can be configured differentially for driving and receiving signals over low-impedance lines. The THS6002 is ideally suited for asymmetrical digital subscriber line (ADSL) applications where it supports the high-peak voltage and current requirements of that application. Both the drivers and the receivers are current feedback amplifiers designed for the high slew rates necessary to support low total harmonic distortion (THD) in ADSL applications. Separate power supply connections for each driver are provided to minimize crosstalk.

The THS6002 is packaged in the patented PowerPAD package. This package provides outstanding thermal characteristics in a small footprint package, which is fully compatible with automated surface mount assembly procedures. The exposed thermal pad on the underside of the package is in direct contact with the die. By simply soldering the pad to the PWB copper and using other thermal outlets, the heat is conducted away from the junction.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS6002IDWPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息