THS4541IRUNRG4

正在供货

高速差分 I/O 放大器 | RUN | 10 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: THS4541IRUNRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RUN) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

THS4541 的特性

  • 全差分放大器 (FDA) 架构
  • 带宽:500MHz (G = 2V/V)
  • 增益带宽积:850MHz
  • 压摆率:1500V/µs
  • HD2:10MHz 时为 –95dBc(2VPP,RL = 500Ω)
  • HD3:10MHz 时为 –90dBc(2VPP,RL = 500Ω)
  • 输入电压噪声: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
  • 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)
  • 负电源轨输入 (NRI)
  • 轨到轨输出 (RRO)
  • Rload ≥ 50Ω 时仍可稳定运行
  • 输出共模控制
  • 电源:
    • 单电源电压范围:2.7V 至 5.4V
    • 双电源电压范围:±1.35V 至 ±2.7V
    • 静态电流:10.1mA(5V 电源)
  • 断电能力:2µA(典型值)

THS4541 的说明

THS4541 是一款低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),输入共模范围低于负轨和轨到轨输出。THS4541 专为低功耗数据采集系统而设计,其中高密度对于高性能模数转换器 (ADC) 或数模转换器 (DAC) 接口设计至关重要。

THS4541 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。

THS4541 在 –40°C 至 +125°C 的额定宽温度范围内运行,并且采用 16 引脚 VQFN 封装和 10 引脚 WQFN 封装。