THS4524MDBTREP

正在供货

极低功耗四通道轨到轨输出全差分放大器产品的性能得到强化 | DBT | 38 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: V62/12612-01XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 38
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

THS4524-EP 的特性

  • 完全差分架构
  • 带宽:145MHz
  • 转换速率:490V/μs
  • HD2:10kHz 时为 -133dBc (1 VRMS,RL=1kΩ)
  • HD3:10kHz 时为 -140dBc (1 VRMS,RL=1kΩ)
  • 输入电压噪声:4.6nV/√Hz(f=100kHz)
  • 总谐波失真 (THD)+N:1kHz 时为 -112dBc (0.00025%)
    (22kHz BW,G=1,5 VPP)
  • 开环路增益:119dB
  • NRI — 负电源轨输入
  • RRO — 轨到轨输出
  • 输出共模控制(具有低偏移和漂移)
  • 电源:
    • 电压:2.5V (±1.25V) 至 5.5V (±2.75V)
    • 电流:1.14 mA/通道(ch)
  • 省电功能:20μA(典型值)

应用范围

  • 低功耗逐次逼近 (SAR) 和三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 驱动器
  • 低功耗差分驱动器
  • 低功耗差分信号调节
  • 低功耗、高性能差分音频放大器

支持国防、航空航天、和医疗应用

  • 受控基线
  • 一个组装/测试场所
  • 一个制造场所
  • 军用温度范围 (-55°C/125°C) 内可用 可提供额外温度范围-请与厂家联系
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性

All trademarks are the property of their respective owners.

THS4524-EP 的说明

THS4524 是一款低功耗、完全差分运算放大器,此放大器带有轨到轨输出和一个包括负电源轨在内的输入共模范围。 这个放大器设计用于低功耗数据采集系统和高密度应用,在此类应用中功率耗散是一个关键参数,此放大器还在音频应用中提供出色的性能。

这个完全差分运算放大器特有精准的输出共模控制,此控制可在驱动模数转换器 (ADC) 时实现 dc 耦合。 与一个低于负电源轨和轨到轨输出的输入共模范围相耦合,这个控制可以很容易的实现与单端、地面基准信号源对接。 除此之外,THS4524 非常适合用于驱动逐次逼近寄存器 (SAR) 和只使用一个单 +2.5V 至 +5V 和地面电源的三角积分 (ΔΣ) ADC。

THS4524 完全差分运算放大器可在 –55°C 至 125°C 的完全工业温度范围内运行。