THS4281DBVT

正在供货

超低功耗、高速、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: THS4281DBVT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

OPA863ADBVR 正在供货 单通道、高精度、低功耗、105MHz、12V RRIO 电压反馈 e-trim™ 放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4281DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 THS4281 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

THS4281 的特性

  • Very Low Quiescent Current: 750 µA (at 5 V)
  • Rail-to-Rail Input and Output:
    • Common-Mode Input Voltage Extends
      400 mV Beyond the Rails
    • Output Swings Within 150 mV From the Rails
  • Wide –3-dB Bandwidth at 5 V:
    • 90 MHz at Gain = +1, 40 MHz at Gain = +2
  • High Slew Rate: 35 V/µs
  • Fast Settling Time (2-V Step):
    • 78 ns to 0.1%
    • 150 ns to 0.01%
  • Low Distortion at Gain = +2, VO = 2-VPP, 5 V:
    • –91 dBc at 100 kHz, –67 dBc at 1 MHz
  • Input Offset Voltage: 2.5 mV (Max at +25°C)
  • Output Current > 30 mA (10-Ω Load, 5 V)
  • Low Voltage Noise of 12.5 nV/√Hz
  • Supply Voltages: +2.7 V, 3 V, +5 V, ±5 V, +15 V
  • Packages: SOT23, MSOP, and SOIC
  • APPLICATIONS
    • Portable/Battery-Powered Applications
    • High Channel Count Systems
    • ADC Buffer
    • Active Filters
    • Current Sensing

All other trademarks are the property of their respective owners.

THS4281 的说明

Fabricated using the BiCom-II process, the THS4281 is a low-power, rail-to-rail input and output, voltage-feedback operational amplifier designed to operate over a wide power-supply range of 2.7-V to 15-V single supply, and ±1.35-V to ±7.5-V dual supply. Consuming only 750 µA with a unity gain bandwidth of 90 MHz and a high 35-V/µs slew rate, the THS4281 allows portable or other power-sensitive applications to realize high performance with minimal power. To ensure long battery life in portable applications, the quiescent current is trimmed to be less than 900 µA at +25°C, and 1 mA from –40°C to +85°C.

The THS4281 is a true single-supply amplifier with a specified common-mode input range of 400 mV beyond the rails. This allows for high-side current sensing applications without phase reversal concerns. Its output swings to within 40 mV from the rails with 10-kΩ loads, and 150 mV from the rails with 1-kΩ loads.

The THS4281 has a good 0.1% settling time of 78 ns, and 0.01% settling time of 150 ns. The low THD of –87 dBc at 100 kHz, coupled with a maximum offset voltage of less than 2.5 mV, makes the THS4281 a good match for high-resolution ADCs sampling less than 2 MSPS.

The THS4281 is offered in a space-saving SOT23-5 package, a small MSOP-8 package, and the industry standard SOIC-8 package.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4281DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息