THS4032IDRG4

正在供货

100MHz 双通道低噪声电压反馈放大器 | D | 8 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: THS4032IDRG4.A, THS4032IDRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

THS4032 的特性

  • 超低 1.2nV/√Hz 电压噪声
  • 高速:
    • 100MHz 带宽 [G = 2 (–1),–3dB]
    • 100V/µs 压摆率
  • 极低失真
    • THD = -81dBc(f = 1MHz,RL = 150Ω)
    • THD = -96dBc(f = 1MHz,RL = 1kΩ)
  • 0.3mV(典型值)低输入失调电压
  • 200mA 输出电流驱动(典型值)
  • ±4.5V 至 ±16V 的典型工作电压范围
  • THS4031 上的失调电压归零引脚

THS4032 的说明

THS4031 和 THS4032 (THS403x) 是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用(包括通信和成像)。单路放大器 THS4031 和双路放大器 THS4032 可提供卓越的交流性能,带宽为 100MHz (G = 2),压摆率为 100V/µs,稳定时间为 70ns (0.1%)。THS403x 具有稳定的单位增益以及 120MHz 的带宽。这些放大器具有 200mA 的高驱动能力,每个通道只消耗 7.5mA 的电源电流。THS403x 在 f = 1MHz 时的总谐波失真 (THD) 为 –96dBc,并具有 1.2nV/√Hz 的超低噪声,专为需要低失真和低噪声的应用(例如缓冲模数转换器)而设计。