THS3201DR

不推荐用于新设计

1.8GHz 电流反馈放大器 | D | 8 | -40 to 85

等同于: THS3201DR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
THS3201DR 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

THS3491IDDAR 正在供货 900MHz 高功率输出电流反馈放大器 | DDA | 8 | -40 to 85 Power Pad for beter thermal performance.

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS3201D 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 THS3201 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

THS3201 的特性

  • Unity-Gain Bandwidth: 1.8 GHz
  • High Slew Rate: 6700 V/µs (G = 2 V/V, RL = 100 , 10-V Step)
  • IMD3: -78 dBc at 20 MHz: (G = 10 V/V, RL = 100 , 2-VPP Envelope)
  • Noise Figure: 11 dB (G = 10 V/V, RG = 28 , RF = 255 )
  • Input-Referred Noise (f >10 MHz)
    • Voltage Noise: 1.65 nV/Hz
    • Noninverting Current Noise: 13.4 pA/Hz
    • Inverting Current Noise: 20 pA/Hz
  • Output Drive: 100 mA
  • Power-Supply Voltage Range: ±3.3 V to ±7.5 V
  • APPLICATIONS
    • Test and Measurement
    • ATE
    • High-Resolution, High-Sampling Rate ADC Drivers
    • High-Resolution, High-Sampling Rate DAC Output Buffers

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

THS3201 的说明

The THS3201 is a wideband, high-speed current-feedback amplifier, designed to operate over a wide supply range of ±3.3 V to ±7.5 V for today's high performance applications.

The wide supply range, combined with low distortion and high slew rate, makes the THS3201 ideally suited for arbitrary waveform driver applications. The distortion performance also enables driving high-resolution and high-sampling rate analog-to-digital converters (ADCs).

Its high voltage operation capabilities make the THS3201 especially suitable for many test, measurement, and ATE applications where lower voltage devices do not offer enough voltage swing capability. Output rise and fall times are nearly independent of step size (to first-order approximation), making the THS3201 ideal for buffering small to large step pulses with excellent linearity in high dynamic systems.

The THS3201 is offered in a 5-pin SOT-23, 8-pin SOIC, and an 8-pin MSOP with PowerPAD™ packages.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS3201D 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +