THS3125IPWPR

正在供货

具有关断模式的双通道高输出电流 120MHz 放大器 | PWP | 14 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: THS3125IPWPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

THS3491IDDAR 正在供货 900MHz 高功率输出电流反馈放大器 | DDA | 8 | -40 to 85 Wider supply (32V), higher slew rate (8,000V/µs), high output current (420mA) and lowest distortion at high output power levels from DC through values greater than 100MHz at 100Ω loads

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS3125IPWP 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 THS3125 信息

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

THS3125 的特性

  • Low Noise:
    • 2.9-pA/√Hz Noninverting Current Noise
    • 10.8-pA/√Hz Inverting Current Noise
    • 2.2-nV/√Hz Voltage Noise
    • 128-MHz , –3-dB BW (RL = 50 Ω, RF= 470 Ω)
    • 1550-V/µs Slew Rate (G = 2, RL= 50 Ω)
  • High Output Current: 450 mA
  • High Speed:
    • 128-MHz , –3-dB BW (RL = 50 Ω, RF= 470 Ω)
    • 1550-V/µs Slew Rate (G = 2, RL= 50 Ω)
    • 26-VPP Output Voltage, RL= 50 Ω
    • –80 dBc (1 MHz, 2 VPP, G = 2)
  • Wide Output Swing:
    • 26-VPP Output Voltage, RL= 50 Ω
    • –80 dBc (1 MHz, 2 VPP, G = 2)
    • 370-µA Shutdown Supply Current
  • Low Distortion:
    • –80 dBc (1 MHz, 2 VPP, G = 2)
    • 370-µA Shutdown Supply Current
  • Low-Power Shutdown Mode (THS3125)
    • 370-µA Shutdown Supply Current
  • Standard SOIC, HSOP PowerPAD™, and HTSSOP PowerPAD Packages

THS3125 的说明

The THS3122 and THS3125 are low-noise, high-speed current feedback amplifiers, with high output current drive. This makes them ideal for any application that requires low distortion over a wide frequency with heavy loads. The THS3122 and THS3125 can drive four serially-terminated video lines while maintaining a differential gain error less than 0.03%.

The high output drive capability of the THS3122 and THS3125 enables the devices to drive 50-Ω loads with low distortion over a wide range of output voltages:

  • –80-dBc THD at 2 VPP
  • –75-dBc THD at 8 VPP

The THS3122 and THS3125 operate from ±5-V to ±15-V supply voltages while drawing as little as 7.2 mA of supply current per channel. The THS3125 offers a low-power shutdown mode, reducing the supply current to only 370 µA. The THS3122 and THS3125 are packaged in SOIC, HSOP, and HTSSOP packages.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS3125IPWP 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +