THS3095DDA

已停产

具有断电功能的单路高电压低失真电流反馈运算放大器 | DDA | 8 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
THS3095DDA 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

THS3095DDAR 正在供货 具有断电功能的单路高电压低失真电流反馈运算放大器 | DDA | 8 | -40 to 85 Replacement

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

THS3491IDDAR 正在供货 900MHz 高功率输出电流反馈放大器 | DDA | 8 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS3095DDAR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 THS3095 信息

封装信息

封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

THS3095 的特性

  • 低失真:
    • 在 10MHz、R L = 1kΩ 下为 84dBc HD2
    • 在 10MHz、R L = 1kΩ 下为 99dBc HD3
  • 低噪声:
    • 15pA/√ Hz 同相电流噪声
    • 14pA/√ Hz 反相电流噪声
    • 1.1nV/√ Hz 电压噪声
  • 高压摆率:6000V/µs(G = 5,V O = 20V PP)
  • 宽带宽:305MHz(G = 2,R L = 100Ω)
  • 高输出电流驱动:±310mA
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16V
  • 断电特性:仅 THS3095

THS3095 的说明

THS3091 和 THS3095 (THS309x) 是高电压、低失真、电流反馈、高速放大器,可在 ±5V 至 ±16V 的宽电源电压范围内运行。这几款器件非常适合需要线性输出大信号的应用(如引脚驱动器、功率 FET 驱动器和任意波形发生器)。

THS3095 具有一个断电引脚 ( PD),可将放大器置于低功耗待机模式,并将静态电流从 9.5mA 降至 500µA。

THS309x 具有 32V 的宽电源电压范围、6000V/µs 的压摆率和 310mA 的输出电流驱动能力,非常适合高电压任意波形驱动器应用。此外,这些器件能够处理大电压摆幅,驱动低阻性和高容性负载,同时保持良好的稳定时间性能,因此非常适合引脚驱动器和功率 FET 驱动器应用。

THS309x 采用 8 引脚 SOIC (DDA) PowerPAD™ 集成电路封装。THS3091 还可采用 8 引脚 HVSSOP (DGN) 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS3095DDAR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息