THP210DRG4

正在供货

高精密(40μV、0.1μV/°C)、高压 (36V)、低噪声 (3.7nV/√Hz)、全差分放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: THP210DRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

THP210 的特性

  • 输入失调电压:±40µV(最大值)
  • 输入失调电压温漂:0.35µV/°C(最大值)
  • 低电源电流:±18V 下为 950µA
  • 低输入偏置电流:2nA(最大值)
  • 低输入偏置电流温漂:15pA/°C(最大值)
  • 增益带宽积:9.2MHz
  • 差分输出压摆率:15V/µs
  • 低输入电压噪声:1kHz 时为 3.7nV/√Hz
  • 低 THD + N:10kHz 时为 -120dB
  • 宽输入和输出共模范围
  • 宽单电源工作电压范围:3V 至 36V
  • 低电源电流断电特性:< 20µA
  • 过载功率限制
  • 电流限制
  • 封装:8 引脚 VSSOP,8 引脚 SOIC
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C

THP210 的说明

THP210 是一款超低失调电压、低噪声、高电压、精密、全差分放大器,可轻松过滤和驱动全差分信号链。THP210 还可用于将单端源转换为高分辨率模数转换器 (ADC) 所需的差分输出。双极性超级 ß 输入专为实现出色的失调电压、低噪声和 THD 而设计,可在极低的静态电流和输入偏置电流下产生极低的噪声系数。该器件专为要求低失调电压和功耗以及高信噪比 (SNR) 的信号调节电路而设计。

THP210 具有高压电源功能,支持高达 ±18V 的电源电压。高压差分信号链可通过该功能提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。极低的电压和电流噪声使得 THP210 可用于高增益配置,而对信号保真度的影响微乎其微。