THP210DR

正在供货

高精密(40μV、0.1μV/°C)、高压 (36V)、低噪声 (3.7nV/√Hz)、全差分放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: THP210DR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

THP210 的特性

  • 输入失调电压:±40µV(最大值)
  • 输入失调电压温漂:0.35µV/°C(最大值)
  • 低电源电流:±18V 下为 950µA
  • 低输入偏置电流:2nA(最大值)
  • 低输入偏置电流温漂:15pA/°C(最大值)
  • 增益带宽积:9.2MHz
  • 差分输出压摆率:15V/µs
  • 低输入电压噪声:1kHz 时为 3.7nV/√Hz
  • 低 THD + N:10kHz 时为 -120dB
  • 宽输入和输出共模范围
  • 宽单电源工作电压范围:3V 至 36V
  • 低电源电流断电特性:< 20µA
  • 过载功率限制
  • 电流限制
  • 封装:8 引脚 VSSOP,8 引脚 SOIC
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C

THP210 的说明

THP210 是一款超低失调电压、低噪声、高电压、精密、全差分放大器,可轻松过滤和驱动全差分信号链。THP210 还可用于将单端源转换为高分辨率模数转换器 (ADC) 所需的差分输出。双极性超级 ß 输入专为实现出色的失调电压、低噪声和 THD 而设计,可在极低的静态电流和输入偏置电流下产生极低的噪声系数。该器件专为要求低失调电压和功耗以及高信噪比 (SNR) 的信号调节电路而设计。

THP210 具有高压电源功能,支持高达 ±18V 的电源电压。高压差分信号链可通过该功能提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。极低的电压和电流噪声使得 THP210 可用于高增益配置,而对信号保真度的影响微乎其微。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息